Connexions exothermiques
Les solutions d'assemblage par soudage exothermique nVent ERICO Cadweld sont fabriquées pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas et résiste à la corrosion. Les connexions sont conçues pour résister pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l'installation. La capacité de transport du courant de la connexion nVent ERICO Cadweld est égale ou supérieure à celle du conducteur et la connexion supporte des courants de défaut répétés pendant l'opération, sans défaillance. Une fois l'installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir facilement la qualité de la connexion en l'inspectant visuellement. Avec ses connexions fiables qui excèdent systématiquement les exigences des tests IEEE® 837 2014 EMF et sont certifiées par un laboratoire indépendant, nVent ERICO Cadweld propose la connexion soudée par excellence.
Trouvez le moule dont vous avez besoin avec notre outil de sélection Cadweld.
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories

Moules cathodiques

Moules et accessoires pour propriétés ferroviaires
Produits | 86 résultats (8191 articles)

Câble à réseau de rail, paire de postes à souder T20 complets, alimentation

Poste à souder pour travaux spéciaux sur rail de signalisation

Câble à barre d'armature

Câble à piquet de terre ou autres conducteurs ronds, cathodique

Câble à barre d'armature, charge lourde

Armature de poste à souder T7 complet pour métallisation de signalisation

Câble à ferroviaire

Câble à acier

Assemblage de creuset nVent ERICO Cadweld Multi

Paire de postes à souder pour travaux spéciaux sur rail d'alimentation

Câble à cosse ou busbar, cathodique