Thermostat avec sonde de température externe
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Thermostat avec sonde de température externe
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le capteur externe peut être placé près du module critique
- Plage de réglage 20 à 60 °C, différentiel de commutation 3 ... 10 K
- Commande les éléments chauffants ou les ventilateurs
Spécifications
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.