PDU| Bâti de prises, Suisse
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PDU| Bâti de prises, Suisse
Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec sorties suisses.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
- 230 V, 10 A
- Conforme à la norme SEV.IEC 60884
- Câble de connexion 2 m avec fiche Suisse
- Bâtis de prises version Suisse
- Hauteur 1 U
- Montage horizontal ou vertical
Spécifications
| Longueur | 438.5mm |
| Matériau | Aluminium; Polyamide |
| Couleur | Gris |
| Type de produit | Bâti de prises |
DXF 2D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.