Lampes LED pour armoires


Lampes LED pour armoires
La lampe compacte et flexible permet un montage et une installation rapides et faciles dans une baie. Pour une plus grande souplesse de montage, l’éclairage LED peut être fixé au boîtier à l’aide de vis ou rapidement fixé à toute surface plane en acier à l’aide de kits magnétiques en option. Une fonction 'détecteur de mouvement' est également disponible.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les lampes peuvent être facilement montées verticalement ou horizontalement.
- Câblage simple de type "plug-and-play"
- Disponible avec ou sans capteur de mouvement.
- Câblage traversant simple basé sur un système plug-and-play.
Spécifications
Type de produit | Éclairage |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.