Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Unité distr liquide refroid RackChiller CDU800, 87x31x47", 800kW, 3PH 480V (DE)
Le RackChiller CDU800 de nVent HOFFMAN est conçu pour garantir une alimentation efficace et sûre des équipements informatiques. L’ensemble du système offre une fiabilité, une disponibilité et une facilité d’entretien maximales pour la prise en charge du refroidissement liquide directement sur la puce. Le CDU800 est alimenté par un système hydraulique d’installation (Facility Water System, FWS) primaire, où les pompes intégrées entraînent le flux de la boucle de réfrigération du système de refroidissement technologique (Technology Cooling System, TCS) secondaire. L’échangeur thermique transfère l’excès de chaleur du réfrigérant secondaire vers le primaire. Le système complet est intégré dans un boîtier élégant avec des panneaux latéraux et des portes amovibles. La CDU peut être installée sur une dalle ou un plancher surélevé, en rang avec des racks d’équipement ou dans une salle distincte.
Normes industrielles
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Fonctions
- Capacité de refroidissement de plus de 800 kW à 6K (850 L/min primaire)
- Système de pompe redondant à haute performance et étanche
- Variateurs de vitesses intégrés
- Raccordements du fluide de refroidissement par le panneau supérieur ou inférieur
- Écran tactile de 10 pouces intégré
- Fonctions de contrôle à distance via Ethernet, SNMP v3, Modbus
- Dispositif de détection de fuites intégré et embarqué
- Densité de puissance inégalée : compatible avec l’encombrement standard des centres de données
- Possibilité d’entretien pendant le fonctionnement : aucun besoin d’arrêter le système pendant son entretien
- La disposition redondante du système minimise le risque de points de défaillance uniques
- Intégration à nVent Guardian Management Gateway et à la gamme de capteurs
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.