Bâti Cool Wall blanc, DCHL-W
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bâti Cool Wall blanc, DCHL-W
Le bâti Wall-of-Cool de nVent Data Solutions est une structure de support modulaire conçue pour déployer et mettre en service des échangeurs thermiques de porte arrière au maximum de leur capacité sans avoir besoin d’une structure de bâtiment pour assurer leur stabilité. La structure permanente permet de rouler les boîtiers pour réseau directement dans les bâtis et de les fixer par une attache pour un positionnement de type rack and roll facile.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Cadre en acier doux de calibre 10, construction soudée avec brides internes en acier doux de calibre 12.
- Installation facile par une seule personne. Conçu pour être ancré au sol pour autosuffisance
- Points de montage disponibles pour permettre l’acheminement des câbles en hauteur.
- Caractère combinable pour concevoir des murs de ventilation complets pour les déploiements de type rack and roll.
- S’intègre directement au RDHX Pro de nVent sans modifications ainsi qu’aux bâtis de fabricants tiers.
- Stabilité éprouvée approuvée par UL pour une sécurité accrue.
- Compatible avec applications d’alimentation par le bas ou par le haut avec entrée de conduite pour planchers surélevés.
- Fini comprend RAL9003 (blanc).
Spécifications
DXF 2D
Fiche technique
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.