Confinement| Profilé pour toit


Confinement| Profilé pour toit
Profil simplifiant la fixation des plaques supérieures des allées. Augmente la hauteur de l’allée et le point de fixation des accessoires. Couvre jusqu'à 4 racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Profil universel pour soulever la plaque supérieure
- Les éléments de la plaque supérieure peuvent être élevés de 84 mm à l’aide d’un profil
- Le profil comporte une rainure en T à l’intérieur qui permet le montage, aisé de, etc, lampes et capteurs
- Intégration d’armoires avec des éléments de différentes hauteurs
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.