T-Series Horizontal Fixed Angle Splice Kit, Top Fill, 15-30°


T-Series Horizontal Fixed Angle Splice Kit, Top Fill, 15-30°
T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
Spécifications
Manchon | Longueurs standard |
Splice Kit Components | |||||||
Splice Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | Sleeve | Pouring Basin | Pouring Basin Crucible |
RBT109130H | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT1091HA | RBWS2223E | RBWS22775 |
RBT1110115H | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT11101HA | RBWS2222F | RBWS22775 |
RBT1110130H | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT11101HA | RBWS2223F | RBWS22775 |
RBT189115H | RBF270 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891HA | RBWS2222M | RBWS22777 |
RBT189130H | RBF270 | RBS354720 RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891HA | RBWS2223M | RBWS22777 |
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.