HFF Steel Nailing Plate, 22 mm, 25 mm, #7, #8, 25M
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
HFF Steel Nailing Plate, 22 mm, 25 mm, #7, #8, 25M
Référence#: EL2225HFF
The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.
Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.
Détails
Ressources
Fonctions
- Designed for use with the A12 coupler families
- Positively locks onto the hexagon-shaped coupler
- Easy to install
- No special tools required
Spécifications
Attributs du produit
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.