Boîtier de jonction ZONEX en acier inox, EXE-SB
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtier de jonction ZONEX en acier inox, EXE-SB
The stainless steel terminal box enclosure range, EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in five different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing.; ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.
Normes industrielles
cULus_UL Listed
ATEX
CE
DoC NEC Class 1 Div 2
IECEx
Détails
Ressources
Fonctions
- Boîtier: M6 brass internal/external bonding provision; full-width welded wall-mounting brackets on top and bottom. Internal weld studs for panel or DIN rail mounting brackets
- Approvals: ATEX Directive 2014/34/EU. ATEX: Sira 09ATEX3224U; 2813 Ex II 2 G D; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; EN 60079-0; EN 60079-7; EN 60079-31. IECEx: IECEx SIR 09,0099U; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31
- Livraison : Enclosure with cover, cover screws, mounting plate and mounting accessories
- ATEX- and IECEx-certified enclosure
- Time and cost savings in the end-use investigation process of the final assembly
- Certification of final assembly is easier if enclosures are certified
- Cover: One piece continuous seal polyurethane gasket, operating range -40 to +70 ºC; type 316L stainless steel cover screws; M6 inner grounding stud; optional silicone gasket with operating range -55 to +180 ºC
Spécifications
| Épaisseur (T) | 0.1in |
| Épaisseur (T) | 2.5mm |
| Finition | Finition brossée 320 |
| Matériau | Acier inoxydable 316L |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.