Equerres de fixation murale, UWMB


Equerres de fixation murale, UWMB
L'armoire peut être facilement montée sur le site de l'installation, sans qu'un accès intérieur soit nécessaire. Les supports sont résistants à la corrosion, ce qui convient parfaitement aux environnements difficiles.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Equerres de fixation murale pour armoires UCP. Permettent de laisser un espace de 20 mm entre l'armoire et le mur.
- Unité de livraison: 4 supports avec accessoires de montage.
- The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure
- The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments
- Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures
- It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall
- Four brackets with mounting accessories
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.