Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

N01026-Wall mounted Aluminum Single Door Enclosure, WAS_1 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtier mural en aluminium à une porte, modèle WAS

La gamme de boîtiers muraux en aluminium à une porte, WAS, avec une protection de niveau IP 66, est offerte en plusieurs tailles différentes. Le risque de défaillance des composants, entraînant des temps d’arrêt inutiles, est éliminé car l’eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier. La gamme WAS est idéale pour une utilisation dans des zones d’exposition à la corrosion et dans des conditions ambiantes défavorables.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.