Vertical rear busbar supports | Répartition de puissance, MSFH


Vertical rear busbar supports | Répartition de puissance, MSFH
This fix system vertical busbar support, MSFH, for two bars up to 40 x 10 mm, is available off the shelf and has been tested according to IEC 61439.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the fixed compartments. Mounts to the vertical profiles MSFP. Rated short-time withstand current up to 35 kA with rear supports and up to 50 kA with rear and front supports.
- Matériau: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material.
- Livraison: 7 busbar supports for 3 phases and neutral, and mounting material.
- Livraison : 7 busbar supports for 3 phases and neutral, and mounting material
- A flexible and reliable solution that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- Fix system vertical profiles (MSFP) are required in order to mount the busbar supports
- Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the fixed compartments
- Mounts to the vertical profiles MSFP
- Rated short-time withstand current up to 35 kA with rear supports and up to 50 kA with rear and front supports
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.