Plaque de toit passe-câbles ventilée, CRB


Plaque de toit passe-câbles ventilée, CRB
Jusqu'à quatre ventilateurs peuvent être montés sur cette plaque de toit, ce qui signifie que l'armoire peut être refroidie par étapes successives, en fonction du nombre de ventilateurs installés. Les ouvertures de câbles sont équipées de brosses qui permettent l'installation facile de câbles de diamètres différents.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour l'entrée de câbles sur trois côtés, combinée avec une ventilation. les ouvertures passe-câbles sont pourvues de brosses. Prévue pour recevoir des plaques d'obturation DFC ou des ventilateurs DFN01 (4 maximum) à l'intérieur.
- Matériau: Plaque en acier 1,5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée
- Unité de livraison: 1 pièce avec brosses et accessoires de montage.
- Instructions de montage: Ajouter des ventilateurs DFN ou des plaques d'obturation DFC.
- Les découpures doivent être couvertes soit par des ventilateurs d'aération DFN, soit par des plaques de recouvrement DFC, en fonction de la climatisation nécessaire
- Exigences de montage : Add DFN ventilation fans or DFC closing plates
- The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
- It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
- For cable entry on three sides in combination with ventilation
- Cable openings provided with brushes
- To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
Spécifications
Épaisseur | 0.06in |
Épaisseur | 1.5mm |
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.