Kit thermostat, BPT
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Kit thermostat, BPT
Le thermostat limite le débit d'air comprimé, afin de pouvoir être utilisé dans des situations où le refroidissement est vraiment nécessaire. Ainsi, l'air comprimé est économisé, ce qui réduit les coûts d'exploitation.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Electrovanne en laiton et thermostat limitant le débit d'air comprimé uniquement lorsqu'un refroidissement est nécessaire. Le thermostat est réglé en usine à 35 °C, mais peut être réglé sur toute autre température. Le thermostat se monte dans un trou de 22 mm de diamètre et peut être monté à travers le mur du boîtier ou sur un support situé à l'intérieur du boîtier. Le refroidisseur vortex à commande thermostatique permet d'économiser de l'air comprimé. Il est recommandé en cas de fluctuation de la charge thermique et de l'absence de purge continue.
- Volt: 240 V et 50 Hz. Autres tensions disponibles sur demande.
- Livraison: Thermostat avec support de fixation et électrovanne.
- Tensions : 240 V and 50 Hz. Other voltages on request
- Livraison : Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve
- This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air
- Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed
- The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature
- The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure
- The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.