Boitiers de raccordement acier inox, SSTB


Boitiers de raccordement acier inox, SSTB
La gamme de boîtiers terminaux en acier inoxydable, SSTB, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme SSTB est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs grâce à sa résistance à la corrosion. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
CEI 62208 IP66
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, EAC
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Matériau: Acier inox pré-brossé AISI 304L / AISI 316L (sur demande). Base: 1 mm. Couvercle: 1.5 mm.
- Corps: Plié et à soudure continue. Quatre goujons M6x13 pour la fixation du profilé de fond / de la platine de montage. Pour faciliter l'installation, chaque coin arrière de l'armoire dispose d'un marquage laser indiquant précisément où percer les trous et fixer les supports de fixation murale AWS.
- Joint: L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté. Pour l’inox 316L, l'étanchéité est assurée par un joint en silicone injecté.
- Mise à la masse: Goujons de mise a la masse M8x18 mm dans le châssis et le couvercle, écrous M8, rondelles et étiquettes de masse
- Protection: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.
- Livraison: Base, couvercle, vis de couvercle, accessoires de montage, capuchons de recouvrement et accessoires de mise a la masse.
Spécifications
Épaisseur du corps | 1mm |
Épaisseur de porte | 1.5mm |
Épaisseur de porte | 16ga |
Épaisseur du corps | 18ga |
Finition | Finition brossée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.