Tablette télescopique 19", VTS


Tablette télescopique 19", VTS
Cette étagère, montée sur des profilés 19", peut être extraite pour permettre l'inspection et l'entretien des composants installés. Elle dispose d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Montage direct sur les montants 19", avant et arrière. Hauteur 1 U. La surface des tablettes est perforée pour faciliter la circulation d'air.
- Unité de livraison: 1 tablette et 2 glissières en 3 parties à montage rapide, avec matériel de montage.
- Matériau: Tôle d'acier ajourée de 1 mm.
- Finition: RAL 7035.
Spécifications
Épaisseur | 1mm |
Épaisseur | 18ga |
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.