Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

F44WASS_FTWW4X_TelFit, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Telescope Fitting, F44WASS, F66WASS Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Raccord télescopique, traversant, en acier inoxydable

Les raccords télescopiques en acier inoxydable permettent d’ajuster la longueur du chemin de câbles sans découpage ou soudure. La longueur est facilement réglable de 38 mm (1,5 po) à 343 mm (13,5 po). Se connecte à d’autres raccords et sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications de lavages fréquents, très humides ou très corrosives.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition N° 2B
Matériau Acier inoxydable 304
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.