Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

1015300066_18833 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Support à mouvement vertical, S2M10VP

Le tube pour piédestal à mouvement vertical Syspend 281-Max est un tube réglable vertical jusqu’à 250 mm, permettant ainsi de positionner l’armoire à la hauteur optimale souhaitée pour différents opérateurs. Le raccord à bride pour tube rond de 48 mm (S2MFC48) et un adaptateur (S2MA48) sont nécessaires pour le montage des armoires IHM avec une découpure de<br>60 x 60 mm (c.-à-d., IHM Syspend en aluminium et Concept IHM). Le poids du raccord, de la plaque d’adaptation, de l’armoire et des composants internes doit être pris en considération pour sélectionner un tube.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Aluminium
Finition Anodisé
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Vidéo
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.