Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Slotted front panels Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Panneaux avant perforés | Distribution électrique, MSMCP

This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 0.05in
Épaisseur 1.25mm
Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Vidéo
FS modular system

Play

Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.