Equerres courtes pour la juxtaposition externe | Armoires au sol, CCEH


Equerres courtes pour la juxtaposition externe | Armoires au sol, CCEH
Les armoires avec des portes partielles peuvent être facilement juxtaposées selon un alignement convenable sans occuper d'espace à l'intérieur de l'armoire et sans nécessiter de trous de fixation externes supplémentaires.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Petites équerres qui se fixent sur les perforations à l'extérieur des armoires juxtaposées avec une fonction auto-entretoise. Specialement conçues pour les configurations avec des portes/panneaux partiels. Cette methode de juxtaposition a aussi l'avantage de réaliser une mise à la masse directe entre les ossatures.
- Matériau: Acier zingué de 3 mm,
- Unité de livraison: 6 équerres avec le matériel de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.