Profilés 19", AVP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilés 19", AVP
Les équipements 19" peuvent facilement être installés dans des armoires murales, dans l'usine ou sur le terrain, lorsque ces profilés sont utilisés.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pour armoires de 600 mm de large. Profondeur réglable grâce à l'accessoire AMG. Profondeur utile entre les profilés 19" et la porte extérieure: 56 mm. Monté sur les perçages de charnières, à l'avant de l'armoire. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 2mm |
| Épaisseur | 14ga |
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.