Prise de courant avec fusible, LPS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Prise de courant avec fusible, LPS
Prise de courant facile à monter, destinée à être montée sur un rail DIN, pour une utilisation lorsqu'un équipement externe doit être branché.
Normes industrielles
cULus_UL listed
CE
GOST
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Prise de courant pour montage sur rail DIN. Câblage simple et rapide grâce au raccordement par bornier à ressort.
- Dimensions: 92 × 62 × 48 mm.
- Raccordement: 3 bornes à ressort pour fils rigides et multibrins 0.5 - 2.5 mm². Fusible intégré 6.3 A, 5 × 20 mm.
- Finition: Gris clair.
- Matériau: Plastique UL94V0.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Plastique |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.