Base DIN en polyester, UMPS


Base DIN en polyester, UMPS
La base DIN permet l'installation extérieure d'armoires murales modulaires en polyester, ce qui permet d'installer des câbles acheminés sous terre plus rapidement.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pieds pour base DIN.
- Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
Spécifications
Couleur | Gris clair |
Matériau | Polyester |
Code couleur | RAL 7035 |
Finition | Lisse |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.