Panneau partiel | Armoires au sol, DPP


Panneau partiel | Armoires au sol, DPP
Les portes partielles permettent de nombreuses configurations de compartiments séparés facilement accessibles à l'intérieur de l'armoire. Les panneaux sont fixés par des vis. De cette manière, ils ne peuvent être retirés que par le personnel d'entretien, afin d'améliorer la sécurité des opérateurs.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Combiné avec les barres de séparation horizontales CDH/CDHK, permet de séparer la partie avant de l'armoire en plusieurs compartiments lorsqu'aucune porte n'est requise.
- Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Protection: Conforme IP 54.
- Unité de livraison: 1 panneau avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les cellules MC et une barre CDHK pour les armoiresMK. Utiliser un accessoire DPC/DPCV pour les panneaux du dessus et du dessous.
Spécifications
Épaisseur | 0.07in |
Épaisseur | 1.75mm |
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.