Consoles monoblocs en acier inoxydable, MPGS
Consoles monoblocs en acier inoxydable, MPGS
La console compacte en acier inoxydable MPGS avec indice de protection IP66/55 est disponible prête à l'emploi. Dotée d'un pupitre à charnières et d'une conception ergonomique qui facilite l'installation et l'accès aux équipements IHM, elle permet également d'augmenter l'espace de montage disponible. Cette console peut être installée dans pratiquement n'importe quel environnement, en fonction de la qualité.
Normes industrielles
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Matériau : Acier inoxydable brossé AISI 304 / AISI 316L (sur demande). Corps et porte : 2 mm. Panneau arrière : 1,5 mm. Plaques de fond : 1,5 mm. Platine de montage : Acier galvanisé 2,5 mm.
- Corps : plié et à soudure continue. La console comporte une base faisant office de socle intégré qui maintient la partie inférieure de la ou des portes à distance du sol.
- Portes et panneaux : surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte par la gauche ou la droite. Angle d'inclinaison de 12°. Charnières invisibles sur le bord supérieur pour une ouverture à 90°. Panneau maintenu ouvert par mécanisme d'enclenchement/de libération automatique. Les unités de 1 200 mm de large sont équipées d'une double porte.
- Platine de montage : Platine de montage de série dans la base.
- Verrou : Verrous deux points 3 mm pour panneau supérieur. Pour la base, deux verrous deux points 3 mm.
- Entrée de câble : Ouverture dans le fond pour acheminer les câbles. Plaque de fond avec passe-câbles de série.
- Mise à la masse : Goujons filetés M8 sur le corps, la porte, le panneau supérieur et le panneau arrière.
- Finition : acier inoxydable brossé 400.
- Protection : Porte simple : IP 66| TYPE 4X, 12, 13| IK 10. Double porte : IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.
- Livraison : Platine de montage et écrous et rondelles correspondants pour mise à la terre. La console est livrée sur une palette en bois.
Spécifications
| Épaisseur du corps | 0.08in |
| Épaisseur de porte | 0.08in |
| Épaisseur du corps | 2mm |
| Épaisseur de porte | 2mm |
| Finition | Finition brossée |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.