Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Consoles monoblocs en acier doux, MPG

La console compacte en acier doux MPG avec indice de protection IP55/56 est disponible prête à l'emploi. Dotée d'un pupitre à charnières et d'une conception ergonomique qui facilite l'installation et l'accès aux équipements IHM, elle permet également d'augmenter l'espace de montage disponible. Installation possible de panneaux supérieurs en acier inoxydable lorsque la console est exposée à des agents chimiques, etc.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur du corps 0.06in
Épaisseur de porte 0.06in
Épaisseur du corps 1.5mm
Épaisseur de porte 1.5mm
Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.