Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Panneau OICP avec cadre d'extension de porte, OIDES

L'armoire de commande d'interface opérateur en aluminium avec un cadre d'extension à charnière, OIDES, présente un modèle de perforations préusinées pour permettre la fixation souhaitée à un bras pivotant, et une plaque avant amovible à un indice de protection IP 65. Le cadre d'extension augmente la profondeur de panneau de 55 mm. Les composants peuvent être facilement montés grâce à la plaque avant amovible, et sont également accessibles en ouvrant le cadre d'extension avant à charnière. Les poignées latérales sur l'armoire permettent un déplacement aisé de l'armoire dans la position de travail souhaitée. Le corps en aluminium dissipe plus de chaleur qu'un corps en acier doux, ce qui peut éliminer la nécessité d'une ventilation supplémentaire.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Aluminium
Couleur Gris anthracite
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7016
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.