Dispositif de montage, WO60


Dispositif de montage, WO60
Support pour cache de section de barres collectrices.
Normes industrielles
UL
CSA
GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pour monter des sections d'obturation pour des systèmes de barres collectrices à 3 bornes, à utiliser avec la section d'obturation 01025.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dimensions: 9 × 196 × 32 mm.
- Unité de livraison: 10 pièces.
- Homologations: CSA, UL, GL.
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.