Anneaux de levage | Armoires au sol, LE
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Anneaux de levage | Armoires au sol, LE
Ces anneaux de levage garantissent la sécurité du transport et de la manutention de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Filetage M12. Se monte directement sur les angles de l'ossature de l'armoire pour le levage. Répond aux normes de levage DIN 580.
- Charge maximium: 3400N par anneau de levage avec un angle maximum de 45°. Suivre les instructions nVent HOFFMAN.
- Unité de livraison: 4 pièces.
Spécifications

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.