Pieds de nivellement, LF
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pieds de nivellement, LF
Ces pieds réglables permettent de mettre à niveau l'armoire et de la régler en hauteur jusqu'à 30 mm, si nécessaire.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pieds réglables pour mettre l'armoire à niveau sur un sol irrégulier. À monter directement sur le châssis de l'armoire. Hauteur de réglage: 30 mm.
- Charge maximium: 3000 N par pied.
- Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.