Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Internal segregation horizontal plates Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Internal Segregation Horizontal Plates For Power Distribution, MSISM

This steel zink plated separation plate, MSISM, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and a front panel that is placed inside the enclosure. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.