Refroidisseur industriel, TAL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Refroidisseur industriel, TAL
Le refroidisseur d'eau industriel TAL offre précision et fiabilité dans un design compact. La précision élevée du refroidissement améliore la qualité de la production et permet des résultats supérieurs constants. La large gamme d'accessoires et d'options permet différentes configurations de refroidisseur pour répondre à divers besoins d'application. Le refroidisseur TAL est doté d'une conception écologique avec des composants haute performance.
Normes industrielles
CE; UKCA
Détails
Ressources
Fonctions
- Limites de fonctionnement à température ambiante : +15 °C à +45 °C
- Niveau de pression sonore (dB(A)) : 57 | 67 | 75 | 78
- Connexions d'entrée/sortie de liquide (mm) : 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 2""1/2"
- Capacité du réservoir de stockage (l) : 50 | 130 | 200 | 300
- Type de pompe : Périphérique | Centrifuge
- Tension d'alimentation secondaire (V) : 230 V CA | 24 V CA
- Gaz réfrigérant (HFC) : R134A | R410A
- Précision de la température (K) : +/-2
- Type de liquide : Eau
- Plage de température de liquide réglable : +8 °C à +25 °C
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.