Horizontal support for busbar support MSHS, MSHSI


Horizontal support for busbar support MSHS, MSHSI
This horizontal support, MSHSI, enables mounting of the busbar support, MSHS, in a horizontal position. Horizontal copper connections for incoming or outgoing cables can then be made easily.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Support to be mounted horizontally in the enclosure. Is mounted to the internal side panels, MSPS, and the enclosure frame. Makes it possible to mount the MSHS busbar support in depth in a horizontal position. Ideal when there are many incoming/outgoing cables and need a horizontal connection.
- Matériau: 1.5 mm galvanized steel.
- Livraison: 2 pcs. of Horizontal support.
- Livraison : 2 pcs. of Horizontal support
- Description : Horizontal support for MSHS
- Ideal when there are many incoming/outgoing cables and need a horizontal connection
- The support makes it possible to mount the MSHS busbar support in depth in a horizontal "staircase" solution and in that way create an easy connection for cables
- The support is suitable for creating an infeed for incoming/outgoing cables
- By using the nVent HOFFMAN standard support, MSHS, solutions with two bars up to 120 x 10 mm per phase can be created
- A flexible and reliable solution
- The installation can be done efficiently, which means the labour time required is reduced
- A busbar holder, MSHS, is required to mount the copper busbars
- Copper busbars are not provided by nVent HOFFMAN
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.