Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Hol-Sealers Non-Metallic Hole Seals; CAD Render; Photo Render; ASPB05075NM; ASPB100125NM; AS150200250NM; 16307; 16308; 16311 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Joints de trou non métalliques

Conçu pour être utilisé dans des environnements corrosifs pour étanchéifier les trous de bouton-poussoir, ouvertures de conduit et débouchures supplémentaires contre la poussière, la saleté, l’huile et l’eau. Ces joints d’étanchéité permettent de boucher les ouvertures d’une armoire dans des industries telles que l'industrie pétro-chimique, le traitement des eaux usées, les pâtes et papiers, la surveillance extérieure et tout autre cas d’utilisation dans des environnements difficiles.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

CSA Référence 42186, type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.