Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Kits de fenêtres pour zones dangereuses, EXWK
Les kits de fenêtre pour zones dangereuses sont conçus pour être utilisés sur des armoires à sécurité renforcée (Ex e) dans des zones dangereuses ATEX ou IECEx Zone 1 ou 2. Ces kits de fenêtre garantissent une étanchéité totale à la poussière, à l’huile et à l’eau. Ces fenêtres d’inspection sont idéales pour garder une visibilité sur les composants internes de l’armoire. Les fenêtres s’installent facilement en faisant une découpure dans l’armoire et en fixant la fenêtre au cadre avec le matériel de montage inclus.
Normes industrielles
UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R ; Référence E61997
Convient à une utilisation sur des assemblages d’armoires à sécurité augmentée pour ZONE 1 ou ZONE 2
Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE 2 assemblies
ATEX Directive 94/9/EC
ATEX
Sira 13ATEX3315U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IECEx
IECEx SIR 13.0123U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,
3R; File No. E61997
NEMA/EEMAC 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Fonctions
- Étanchéité sécuritaire avec joint de silicone pour protéger contre l’infiltration d’eau et de poussière dans les applications à haute température
- Visualisation des composants grace à un verre de sécurité trempé de 0,25 po (6 mm)
- Installation facile dans les découpures de l’armoire avec le kit de cadre de fenêtre
Spécifications
| Finition | Finition brossée | 
| Matériau | Acier inoxydable 316L | 
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.