Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

BreatherDrains Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Drain reniflard pour zones dangereuses Ex e, EXEBD

Les drains de ventilation de zones dangereuses empêchent l’accumulation d’humidité dans les armoires approuvées pour zones dangereuses tout en maintenant la classification de type UL de l’armoire. Les drains doivent être utilisés lorsqu’une armoire est soumise à des fluctuations de température pouvant causer la formation de condensation et une accumulation d’humidité . Ces drains permettent l’aération de l'armoire grâce à l’atmosphère environnante, empêchant la condensation et tout dommage potentiel au matériel électrique.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

NEMA/EEMAC type 4, 4X

Certified for Zone 1 or 2 areas

ATEX

Sira 13ATEX3354U

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP66

IECEx

IECEx SIR 13.0138U

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP66

cCSAus Certified Class 1 Zone 1, Ex e II, IP66, Type 4X

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IP66

Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed

Ex d Breather Drains

Certified for Zone 1 or 2 areas

ATEX

ITS13ATEX17900X

Ex d IIC Gb

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP66

IECEx

IECEx ITS 13.0049X

Ex d IIC Gb

Ex e IIC Gb

Ex tb IIIC Db IP66

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IP66

Maintain enclosure Type 4, 4X rating when properly installed

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Finition brossée
Matériau Acier inoxydable 316L
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.