Porte vitrée inox avec verre transparent, ADCS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Porte vitrée inox avec verre transparent, ADCS
Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement les composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles
- Matériau: Acier inox AISI 304 1.5 mm, 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 600 mm ou plus, et verre de sécurité 4 mm
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400
- Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07
- Unité de livraison: 1 porte.
- La porte vitrée permet d’avoir une visibilité sur les composants électriques malgré l’armoire fermée
- L’utilisateur peut surveiller l’état des composants sans avoir à ouvrir la porte de l’armoire, maintenant l’indice de protection
Spécifications
| Épaisseur | 0.06in |
| Épaisseur | 1.5mm |
| Finition | Finition brossée |
| Matériau | Acier inoxydable 304 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.