Joint pour blindage électromagnétique, SPDEG
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Joint pour blindage électromagnétique, SPDEG
Le joint de cette plaque de séparation EMC scelle l'espace autour des plaques de séparation pour maintenir la classe IP 43 et améliorer les performances EMC entre des armoires séparées.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour obtenir un bon blindage électromagnétique sur un panneau monté avec la plaque de séparation SPD.
- Matériau: Mousse polyuréthane avec couche conductrice (UL94HB).
- Protection: Conforme IP 43 | TYPE 1.
- Unité de livraison: 6 m.
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.