Socle de câblage | Armoires au sol, PCU
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Socle de câblage | Armoires au sol, PCU
Ce cadre crée un espace supplémentaire dans le fond et peut être séparé de l'armoire. Il dispose d'une perforation universelle pour un montage facile des accessoires.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fixer et acheminer des câbles ou monter des jeux de barres. Perforations identiques à celles du châssis de l'armoire pour monter tous les accessoires voulus (CLPF, CLPK, etc.). Fixé à la base de l'armoire avec des vis M12 (fournies). Hauteur standard de 300 mm (200 mm disponible sur demande uniquement).
- Matériau: Ossature en acier 1,75 mm, panneaux 1,35 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Protection: Conforme IP 41 | TYPE 1.
- Instructions de montage: Ajouter des panneaux PCUP pour fermer les côtés.
- Unité de livraison: 1 pièce avec plaques d'obturation avant et arrière avec accessoires de montage.
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Finition | Plaqué |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.