Plaques horizontales de sép. externe pour répartition de puissance, MSESM


Plaques horizontales de sép. externe pour répartition de puissance, MSESM
Cette plaque de séparation en acier zingué, MSESM, est disponible prête à l'emploi et prédimensionnée. La plaque doit être utilisée lorsque des sous-divisions doivent être séparées. Elle est placée entre une plaque de montage et l'embrasure de la porte pour les portes partielles. Aucune vis n'est nécessaire, ce qui facilite le montage. La section fixe peut alors être conforme à la forme 4 de la ségrégation selon la norme IEC 61439.
Détails
Ressources
Fonctions
- Description : Plaques horizontales de séparation prédimensionnées entre le niveau de montage et la porte avant. Il se met facilement en place et nous permet d'obtenir 4 compartiments pour les MCB et MCCB. Pas besoin de vis.
- Matériau : Acier zingué 1,5 mm
- Livraison : 1 pièce.
- L'accessoire standard est disponible prêt à l'emploi et est prédécoupé pour être monté dans des armoires de 600 ou 800 mm de large
- Les plaques peuvent être montées facilement et ne nécessitent pas de vis
- Le temps de travail du client est réduit car la plaque est prédécoupée et ne nécessite pas de vis pour la fixation, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre
- La section fixe peut alors se conformer à la forme 4 de la ségrégation selon la norme IEC 61439.
- La plaque de montage (MSMPN) doit être fixée directement sur les profilés verticaux du système fixe (MSFP)
- Une porte partielle (DP) est nécessaire pour compléter le compartiment fixe
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.