Plaque de fixation, 2000x800, Acier galvanisé, extra large
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque de fixation, 2000x800, Acier galvanisé, extra large
Référence#: MPW2008
La plaque de montage extra-large offre davantage d'espace de montage et peut être entièrement équipée avant d'être installée à l'intérieur de l'armoire. Elle peut être montée par le côté de l'armoire dans la mesure où elle est plus large que l'avant de l'ouverture de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
CAD
Vidéo
Accessoires
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Description: Crée une surface d'installation couvrant toute la largeur de l'armoire. Installation très simple grâce à des profilés coulissants MTS se montant par le coté. La largeur nominale est égale à celle de l'armoire. Lors de la juxtaposition d'armoires, les plaques MPW peuvent être assemblées et introduites ensemble dans l'armoire. Montage complètement en fond d'armoire impossible.
- Matériau: Acier galvanisé 3 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Ajouter les profilés coulissants MTS. La plaque MPW est utilisable uniquement dans les cellules juxtaposables MCS/MCD.
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO

Obligatoires
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.