Plaque de borne de connexion, Connection Terminal Plate For Higher Currents


Plaque de borne de connexion, Connection Terminal Plate For Higher Currents
Plaque de borne de connexion pour les câbles plus grands.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Plaque de borne de connexion, 3 bornes, avec capuchon d'obturation.
- Pour les barres omnibus: 20, 25, 30 × 5, 10.
- Tension nominale: 690 V.
- Largeur: 135.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: GL.
- Tension nominale : 690 V
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.