Support de barre collectrice de connexion, WO60


Support de barre collectrice de connexion, WO60
Supports de barres collectrices avec bornes intégrées.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Support de barre collectrice de connexion avec bornes intégrées (1.5 - 16 mm²) pour percer ou tarauder la barre avec des trous de vis internes. Peut également être utilisé comme support central.
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 63 A.
- Fréquence nominale: 50 / 60 Hz.
- Tension d'isolation nominale Ui: 1 000 V.
- Surtension nominale Uimp: 6 kV.
- Résistance court-circuit: 14 kA (écart max de 400 mm entre les supports).
- Dissipation de puissance 80% du courant nominal: 0.5 W.
- Dimensions: 20 × 202 × 87 mm.
- Unité de livraison: 10 pièces.
- Power dissipation 80% of rated current: 0,5 W
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.