Barres de support, CB


Barres de support, CB
La barre de support peut être ajustée en largeur ou en profondeur et permet l'installation fiable des équipements et des accessoires à l'intérieur de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour l'installation d'appareils lourds, tels que les transformateurs, montés au fond de l'armoire.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage
Spécifications
Épaisseur | 1.5mm |
Épaisseur | 16ga |
Matériau | Acier doux |
Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.