Presse-étoupes hygiéniques, CGHD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Presse-étoupes hygiéniques, CGHD
Ces passe-câbles hygiéniques répondent aux exigences EHEDG et sont développés pour les armoires qui doivent être installées pour l'industrie agroalimentaire. La protection anti-infiltrations est garantie, même lorsque l'armoire est nettoyée avec de l'eau à haute pression et à haute température.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Presse-étoupes hygiéniques. Assurent un excellent niveau de protection tout en assurant une très bonne tenue à l'arrachement. Conception conforme aux normes EHEDG.
- Matériau: Acier inox AISI 303. Joint en silicone approuvé par la FDA.
- Protection: IP 69.
- Unité de livraison: 5 pièces, contre-écrou inclus.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.