Adaptateur de barre collectrice 32 A avec câbles, WO60


Adaptateur de barre collectrice 32 A avec câbles, WO60
Adaptateurs de barre collectrice adaptés à la conception des composants.
Normes industrielles
GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur de barre collectrice, 32 A. Avec câbles 6 mm². Adapté au disjoncteur conçu par le fabricant.
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 32 A.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 1.6 W.
- Largeur: 45 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: GL.
- Type : 32427 - For direct starter Schneider Electric LUB12/32; 32434 - For direct starter Schneider Electric GV2-M/P; 32498 - For direct starter ABB MS116/132; 32639 - For direct starter Siemens S0 with screw connection
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.