Adaptateur de barre collectrice 25 A sans câbles, WO60


Adaptateur de barre collectrice 25 A sans câbles, WO60
Adaptateur de barre collectrice avec un rail de montage équipé de bornes à vis 6 mm².
Normes industrielles
UL
CSA
GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur de barre collectrice 25 A. Avec deux rails de montage ajustables. Avec bornes à vis de 6 mm² depuis l'arrière.
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 25 A.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 1.2 W.
- Pôles: 3 bornes.
- Dimensions: 45 × 200 × 63 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Homologations: CSA, UL, GL.
- Universel, user friendly busbar adapter
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.