Profilé perforé de fond, BPP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilé perforé de fond, BPP
Ces profilés de montage peuvent être installés dans le boîtier terminal pour permettre une installation facile des rails DIN à l'emplacement nécessaire exact, pour le montage de composants modulaires, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser la plaque de montage du boîtier.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Profilé de fond pour montage d'un rail DIN.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Unité de livraison: 2 pièces.
Spécifications
| Épaisseur | 1.2mm |
| Épaisseur | 18ga |
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.