Kits de barrières, montage sur support


Kits de barrières, montage sur support
Des équerres en acier à ressort maintiennent les barrières en place grâce à un frottement à l'intérieur de la goulotte de câblage. La barrière et l'équerre doivent être commandées séparément. Entraxe recommandé par pas de 3 pi (0,9 m).
Détails
Ressources
Fonctions
- Divise le chemin de câbles en deux ou trois compartiments
- Les supports à ressort en acier plaqué maintiennent les séparations en place par friction à l’intérieur du chemin de câbles
- Commandez la séparation et le support séparément. Espacements recommandées par intervalles de 3 pieds
Spécifications
Code couleur | ANSI 61 |
Finition | Galvanisé; Revêtement poudré |
Couleur | Gris |
Matériau | Acier doux |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.